Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6306-C-2HRS


Sporkuglelejer

ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 30  mm 
D 72  mm 
B 19  mm 
D2 63,4  mm 
Da max 65  mm 
d2 41,3  mm 
da min 37  mm 
ra max 1,1  mm 
rmin 1,1  mm 
m 0,34  kg  Vægt
Cr 32000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 16200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1120  N  Udmattelseslast, radial
nG 9500  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 13  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer