Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6305-C-2HRS


Sporkuglelejer

ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 25  mm 
D 62  mm 
B 17  mm 
D2 54  mm 
Da max 55  mm 
d2 34  mm 
da min 32  mm 
ra max 1,1  mm 
rmin 1,1  mm 
m 0,224  kg  Vægt
Cr 24700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
nG 11300  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 12,4  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer