Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6313-2Z


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 65  mm   
D 140  mm   
B 33  mm   
D2 122,2  mm   
Da max 128  mm   
d1 88,3  mm   
da min 77  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 2,18  kg  Vægt
Cr 100000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 60000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4050  N  Udmattelseslast, radial
nG 6200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6400  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,2  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer