Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6303-2Z


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 17  mm   
D 47  mm   
B 14  mm   
D2 39,3  mm   
Da max 41,4  mm   
d1 26,2  mm   
da min 22,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,117  kg  Vægt
Cr 14400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 435  N  Udmattelseslast, radial
nG 18900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 15900  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 12,2  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer