Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6302-2Z


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 15  mm   
D 42  mm   
B 13  mm   
D2 35  mm   
Da max 36,4  mm   
d1 23,6  mm   
da min 20,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,09  kg  Vægt
Cr 12100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5400  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 285  N  Udmattelseslast, radial
nG 20800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 16500  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 12  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer