Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6300-2Z


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 10  mm   
D 35  mm   
B 11  mm   
D2 28,6  mm   
Da max 30,8  mm   
d1 18,1  mm   
da min 14,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,057  kg  Vægt
Cr 8600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3450  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 237  N  Udmattelseslast, radial
nG 26500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 21100  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 11,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer