Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6312-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 60  mm   
D 130  mm   
B 31  mm   
D2 113,1  mm   
Da max 118  mm   
d1 81,3  mm   
da min 72  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 1,79  kg  Vægt
Cr 89000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 52000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3600  N  Udmattelseslast, radial
nG 3300  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 13,2  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer