Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6304-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 20  mm   
D 52  mm   
B 15  mm   
D2 44,4  mm   
Da max 45  mm   
d1 30,3  mm   
da min 27  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,155  kg  Vægt
Cr 16900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 540  N  Udmattelseslast, radial
nG 8800  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 12,4  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer