Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6318


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 90  mm   
D 190  mm   
B 43  mm   
D1 157,2  mm   
Da max 176  mm   
d1 123,7  mm   
da min 104  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 5,43  kg  Vægt
Cr 142000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 102000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5900  N  Udmattelseslast, radial
nG 4900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5100  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,9  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer