Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6316


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 80  mm   
D 170  mm   
B 39  mm   
D1 141,9  mm   
Da max 158  mm   
d1 108,6  mm   
da min 92  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 3,75  kg  Vægt
Cr 131000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 87000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5400  N  Udmattelseslast, radial
nG 5400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 5500  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer