Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6314


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 70  mm   
D 150  mm   
B 35  mm   
D1 126,3  mm   
Da max 138  mm   
d1 95,1  mm   
da min 82  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 2,55  kg  Vægt
Cr 115000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 69000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 4600  N  Udmattelseslast, radial
nG 6800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6100  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,4  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer