Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6312


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 60  mm   
D 130  mm   
B 31  mm   
D1 108,6  mm   
Da max 118  mm   
d1 81,3  mm   
da min 72  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 1,75  kg  Vægt
Cr 89000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 52000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3600  N  Udmattelseslast, radial
nG 7900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 6700  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,2  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer