Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6311


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 55  mm   
D 120  mm   
B 29  mm   
D1 101,1  mm   
Da max 109  mm   
d1 75,2  mm   
da min 66  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 1,39  kg  Vægt
Cr 83000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 47500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3250  N  Udmattelseslast, radial
nG 8500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7100  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 12,9  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer