Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6310


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 50  mm   
D 110  mm   
B 27  mm   
D1 91,6  mm   
Da max 99  mm   
d1 68,3  mm   
da min 61  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 1,1  kg  Vægt
Cr 68000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 38500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2650  N  Udmattelseslast, radial
nG 9500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7700  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer