Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6309


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 45  mm   
D 100  mm   
B 25  mm   
D1 83,3  mm   
Da max 91  mm   
d1 62,3  mm   
da min 54  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,849  kg  Vægt
Cr 56000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 31500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2240  N  Udmattelseslast, radial
nG 9500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 8200  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 12,9  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer