Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6308


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 40  mm   
D 90  mm   
B 23  mm   
D1 74,6  mm   
Da max 81  mm   
d1 55,6  mm   
da min 49  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,64  kg  Vægt
Cr 45500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 25000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1690  N  Udmattelseslast, radial
nG 10800  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9000  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer