Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6307


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 35  mm   
D 80  mm   
B 21  mm   
D1 65,5  mm   
Da max 71  mm   
d1 49,3  mm   
da min 44  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,471  kg  Vægt
Cr 35500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1290  N  Udmattelseslast, radial
nG 12300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 9900  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer