Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6306


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 30  mm   
D 72  mm   
B 19  mm   
D1 59,6  mm   
Da max 65  mm   
d1 44,6  mm   
da min 37  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,355  kg  Vægt
Cr 30500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 16200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1150  N  Udmattelseslast, radial
nG 13700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 10400  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 13  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer