Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6305


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 25  mm   
D 62  mm   
B 17  mm   
D1 50,2  mm   
Da max 55  mm   
d1 36,4  mm   
da min 32  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,234  kg  Vægt
Cr 23800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 780  N  Udmattelseslast, radial
nG 16200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 12300  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 12,4  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer