Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6301


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 12  mm   
D 37  mm   
B 12  mm   
D1 29,6  mm   
Da max 31,4  mm   
d1 19,5  mm   
da min 17,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,062  kg  Vægt
Cr 10300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 218  N  Udmattelseslast, radial
nG 28500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 20000  1/min  Referenceomdrejningstal
f0 11,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer