Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

60988-M


Sporkuglelejer

hovedmål iht. DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 440  mm   
D 600  mm   
B 50  mm   
D1 540,85  mm   
Da max 585,4  mm   
d1 500,2  mm   
da min 454,6  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 43,9  kg  Vægt
Cr 290000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 480000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 12300  N  Udmattelseslast, radial
nG 1840  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 16  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer