Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

609/670-M


Sporkuglelejer

hovedmål iht. DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 670  mm   
D 900  mm   
B 73  mm   
D1 816,7  mm   
Da max 882  mm   
d1 754,95  mm   
da min 688  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 127  kg  Vægt
Cr 520000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1120000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 24300  N  Udmattelseslast, radial
nG 1180  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 16,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer