Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

609/600-M


Sporkuglelejer

hovedmål iht. DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 600  mm   
D 800  mm   
B 63  mm   
D1 728  mm   
Da max 782  mm   
d1 673,5  mm   
da min 618  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 85  kg  Vægt
Cr 440000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 890000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 19300  N  Udmattelseslast, radial
nG 1330  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 16,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer