Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

60864-M


Sporkuglelejer

hovedmål iht. DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 320  mm   
D 400  mm   
B 25  mm   
D1 371,5  mm   
Da max 393  mm   
d1 349,2  mm   
da min 327  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 7,98  kg  Vægt
Cr 115000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 177000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5400  N  Udmattelseslast, radial
nG 2800  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 15,7  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer