Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

608/670-M


Sporkuglelejer

hovedmål iht. DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 670  mm   
D 820  mm   
B 48  mm   
D1 765  mm   
Da max 807,6  mm   
d1 726  mm   
da min 682,4  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 44  kg  Vægt
Cr 325000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 660000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 14900  N  Udmattelseslast, radial
nG 1280  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 15,6  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer