Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

608/560-M


Sporkuglelejer

hovedmål iht. DIN 625-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 560  mm   
D 680  mm   
B 37  mm   
D1 636,7  mm   
Da max 669,8  mm   
d1 604,3  mm   
da min 570,2  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 22  kg  Vægt
Cr 242000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 440000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 10200  N  Udmattelseslast, radial
nG 1570  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 15,5  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer