Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

33014-DF-A170-220


Koniske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 70  mm   
D 110  mm   
2T 62  mm   
2B 62  mm   
A 11  mm   
Ca min 5  mm   
Da max 103  mm   
Da min 99  mm   
da max 78  mm   
r3, 4 min 1,5  mm   
rb max 1,5  mm   
m 2,47  kg  ≈ vægt
Cr 233000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 445000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 59000  N  Udmattelseslast, radial
nG 6200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3850  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,37   
Y2 3,53   
Y0 2,32   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer