Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

30306-XL


Koniske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 30  mm   
D 72  mm   
T 20,75  mm   
a 15  mm 
B 19  mm   
C 16  mm   
Ca min 3  mm   
Cb min 4,5  mm   
Da max 65  mm   
Da min 62  mm   
Db min 66  mm   
d1 50,1  mm 
da max 40  mm   
db min 37  mm   
r1, 2 min 1,5  mm   
r3, 4 min 1,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rb max 1,5  mm   
m 0,445  kg  ≈ vægt
Cr 71000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 61000  N  Statisk bæretal, radialt
e 0,32   
Y 1,9   
Y0 1,05   
Cur 9300  N  Udmattelseslast, radial
nG 12100  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 7100  1/min  Referenceomdrejningstal
  T2FB030  Referencebetegnelse i henhold til DIN ISO 355
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer