Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29438-E1-XL


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 190  mm   
D 380  mm   
T 115  mm   
  30  °  Fasevinkel, afstandsstykke
A 117  mm   
D1 264,5  mm   
Da max 322  mm   
Db min 386  mm   
d1 340  mm   
da min 280  mm   
db max 223  mm   
db1 max 209  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
T1 55,5  mm   
T3 73  mm   
T5 100,9  mm   
m 54,6  kg  Vægt
Ca 3100000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 8500000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 870000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 1750  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 910  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer