Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29413-E1-XL


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 65  mm   
D 140  mm   
T 45  mm   
A 42  mm   
D1 91,5  mm   
Da max 115  mm   
Db min 143  mm   
d1 125,2  mm   
da min 100  mm   
db max 72  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
T1 22  mm   
T3 29,5  mm   
T5 40,5  mm   
m 3,1  kg  Vægt
Ca 495000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 1160000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 139000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 5500  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2600  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer