Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29412-E1-XL


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 60  mm   
D 130  mm   
T 42  mm   
A 38  mm   
D1 85,5  mm   
Da max 107  mm   
Db min 133  mm   
d1 116,5  mm   
da min 95  mm   
db max 67  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
T1 21  mm   
T3 27  mm   
T5 37,5  mm   
m 2,5  kg  Vægt
Ca 410000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 940000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 117000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 6000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2850  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer