Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

294/800-E1-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 800  mm   
D 1360  mm   
T 335  mm   
A 462  mm   
D1 1034  mm   
Da max 1200  mm   
Db min 1390  mm   
d1 1255  mm   
da min 1085  mm   
db max 870  mm   
ra max 12  mm   
rmin 15  mm   
T1 165  mm   
T2 123  mm   
T3 219  mm   
T4 324  mm   
m 1964  kg  Vægt
Ca 20600000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 93000000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 7500000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 425  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 191  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer