Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

294/750-E1-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 750  mm   
D 1280  mm   
T 315  mm   
A 436  mm   
D1 964  mm   
Da max 1130  mm   
Db min 1310  mm   
d1 1180  mm   
da min 1015  mm   
db max 811  mm   
ra max 12  mm   
rmin 15  mm   
T1 153  mm   
T2 121  mm   
T3 210  mm   
T4 305  mm   
m 1654  kg  Vægt
Ca 19000000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 84000000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 6700000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 455  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 206  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer