Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29396-E1-XL-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 480  mm   
D 730  mm   
T 150  mm   
A 270  mm   
D1 591  mm   
Da max 660  mm   
Db min 746  mm   
d1 680  mm   
da min 605  mm   
db max 511  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
T1 73,5  mm   
T2 54  mm   
T3 94  mm   
T4 144  mm   
m 219  kg  Vægt
Ca 5800000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 21400000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 2190000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 820  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 415  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer