Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29360-E1-XL


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 300  mm   
D 480  mm   
T 109  mm   
  30  °  Fasevinkel, afstandsstykke
A 168  mm   
D1 372  mm   
Da max 429  mm   
Db min 490  mm   
d1 439,6  mm   
da min 385  mm   
db max 329  mm   
db1 max 318  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
T1 51  mm   
T3 70  mm   
T5 97,9  mm   
m 65,1  kg  Vægt
Ca 3200000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 10500000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 1160000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 1320  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 680  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer