Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29352-E1-XL


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 260  mm   
D 420  mm   
T 95  mm   
  30  °  Fasevinkel, afstandsstykke
A 148  mm   
D1 324  mm   
Da max 372  mm   
Db min 430  mm   
d1 387,7  mm   
da min 340  mm   
db max 286  mm   
db1 max 275  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
T1 46  mm   
T3 61  mm   
T5 85,2  mm   
m 45,8  kg  Vægt
Ca 2550000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 8300000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 930000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 1540  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 790  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer