Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

29340-E1-XL


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 200  mm   
D 340  mm   
T 85  mm   
  30  °  Fasevinkel, afstandsstykke
A 116  mm   
D1 257  mm   
Da max 298  mm   
Db min 348  mm   
d1 308,8  mm   
da min 265  mm   
db max 224  mm   
db1 max 213  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
T1 40  mm   
T3 53,5  mm   
T5 75,5  mm   
m 27,3  kg  Vægt
Ca 1900000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 5600000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 670000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 1940  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1030  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer