Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

293/630-E1-XL-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 630  mm   
D 950  mm   
T 190  mm   
A 345  mm   
D1 761  mm   
Da max 856  mm   
Db min 970  mm   
d1 885,5  mm   
da min 785  mm   
db max 666  mm   
ra max 8  mm   
rmin 9,5  mm   
T1 92  mm   
T2 68  mm   
T3 122  mm   
T4 183  mm   
m 462  kg  Vægt
Ca 9700000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 37500000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 3550000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 620  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 305  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer