Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

293/600-E1-XL-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 600  mm   
D 900  mm   
T 180  mm   
A 335  mm   
D1 720  mm   
Da max 815  mm   
Db min 920  mm   
d1 840  mm   
da min 745  mm   
db max 634  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
T1 89  mm   
T2 65  mm   
T3 113,5  mm   
T4 174  mm   
m 392  kg  Vægt
Ca 8700000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 34000000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 3250000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 660  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 325  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer