Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

293/1250-E1-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1250  mm   
D 1800  mm   
T 330  mm   
A 690  mm   
D1 1465  mm   
Da max 1640  mm   
Db min 1823  mm   
d1 1690,5  mm   
da min 1515  mm   
db max 1315  mm   
ra max 12  mm   
rmin 15  mm   
T1 161  mm   
T2 119  mm   
T3 208  mm   
T4 319  mm   
m 2654  kg  Vægt
Ca 23700000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 125000000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 10000000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 305  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 142  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer