Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/670-E1-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 670  mm   
D 900  mm   
T 140  mm   
A 361  mm   
D1 773  mm   
Da max 836  mm   
Db min 915  mm   
d1 855  mm   
da min 785  mm   
db max 707  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
T1 74  mm   
T2 50  mm   
T3 81  mm   
T4 135  mm   
m 247  kg  Vægt
Ca 4750000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 24900000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 2300000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 640  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 370  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer