Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/560-E1-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 560  mm   
D 750  mm   
T 115  mm   
A 302  mm   
D1 644  mm   
Da max 697  mm   
Db min 762  mm   
d1 715  mm   
da min 655  mm   
db max 587  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
T1 60  mm   
T2 41  mm   
T3 71  mm   
T4 111  mm   
m 142  kg  Vægt
Ca 3450000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 18100000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 1710000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 790  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 440  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer