Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

292/1180-E1-MB


Sfæriske aksialrullelejer

hovedmål i henhold til DIN 728/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 1180  mm   
D 1520  mm   
T 206  mm   
A 625  mm   
D1 1331  mm   
Da max 1415  mm   
Db min 1542  mm   
d1 1455  mm   
da min 1345  mm   
db max 1227  mm   
ra max 8  mm   
rmin 9,5  mm   
T1 108  mm   
T2 74  mm   
T3 125  mm   
T4 199  mm   
m 945  kg  Vægt
Ca 10700000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 67000000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 5500000  N  Udmattelseslast, aksial
nG 360  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 196  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer