Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/950-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 950  mm   
D 1150  mm   
B 200  mm   
D1 1087,2  mm   
Da max 1132  mm   
da min 968  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 431  kg  Vægt
Cr 5700000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 18500000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1060000  N  Udmattelseslast, radial
nG 430  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 114  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,4   
Y2 6,56   
Y0 4,31   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer