Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/900-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 900  mm   
D 1090  mm   
B 190  mm   
D1 1030,5  mm   
Da max 1072  mm   
da min 918  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 382  kg  Vægt
Cr 5200000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 16700000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 990000  N  Udmattelseslast, radial
nG 465  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 124  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,4   
Y2 6,56   
Y0 4,31   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer