Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/850-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 850  mm   
D 1030  mm   
B 180  mm   
D1 973,9  mm   
Da max 1012  mm   
da min 868  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 312  kg  Vægt
Cr 4900000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 14900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 900000  N  Udmattelseslast, radial
nG 530  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 144  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,4   
Y2 6,56   
Y0 4,31   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer