Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/800-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 800  mm   
D 980  mm   
B 180  mm   
D1 925,4  mm   
Da max 962  mm   
da min 818  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 301  kg  Vægt
Cr 4650000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 14000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 850000  N  Udmattelseslast, radial
nG 540  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 146  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,16   
Y1 4,11   
Y2 6,12   
Y0 4,02   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer