Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/750-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 750  mm   
D 920  mm   
B 170  mm   
D1 868,2  mm   
Da max 902  mm   
da min 768  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 254  kg  Vægt
Cr 4150000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 12500000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 760000  N  Udmattelseslast, radial
nG 570  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 160  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,16   
Y1 4,11   
Y2 6,12   
Y0 4,02   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer