Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/710-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 710  mm   
D 870  mm   
B 160  mm   
D1 821,2  mm   
Da max 855  mm   
da min 725  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 215  kg  Vægt
Cr 3700000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11000000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800000  N  Udmattelseslast, radial
nG 610  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 175  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,16   
Y1 4,22   
Y2 6,29   
Y0 4,13   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer