Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/600-B-MB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 600  mm   
D 730  mm   
B 128  mm   
D1 691,5  mm   
Da max 717,6  mm   
da min 612,4  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 116  kg  Vægt
Cr 2550000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7300000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 450000  N  Udmattelseslast, radial
nG 780  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 228  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,15   
Y1 4,4   
Y2 6,56   
Y0 4,31   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer